arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-RM SRE 20 유사 그림

TRIBOS-RM SRE 20

리덕션 인서트

ID 201892

TRIBOS-RM SRE 20, 리덕션 인서트
  • 클램핑 지름용: Ø3-Ø12
  • 길이 L1: 27.2 mm
클램핑 지름용 Ø3-Ø12
D2 [mm] 20.0
L1 [mm] 27.2
중량 [kg] 0.871
TRIBOS-RM의 최대 클램핑 압력은 180bar입니다.