arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-S SRE SO 13 유사 그림

TRIBOS-S SRE SO 13

측면 인서트 개방 축소

ID 206082

TRIBOS-S SRE SO 13, 측면 인서트 개방 축소
  • 클램핑 지름용: Ø8, Ø5/16"
  • 길이 L1: 35 mm
클램핑 지름용 Ø8, Ø5/16"
D2 [mm] 13.0
L1 [mm] 35.0
중량 [kg] 0.35