arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO EC SK 40 Ø12x130 유사 그림

TENDO EC SK 40 Ø12x130

유압 확장 툴홀더

ID 20064358

TENDO EC SK 40 Ø12x130, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO E compact
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 130 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 110 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO E compact
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
클램핑 지름 D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 32.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 32.0
L5 [mm] 110.9
G M8x1
최소 토크 [Nm] 110.0
중량 [kg] 1.7
냉각수 방수

버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능