TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7
유압 확장 툴홀더
ID 204478
TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Platinum
- 툴홀더 인터페이스: HSK-C 32
- Chiron FZ 08
- 클램핑 지름: 10 mm
- 투영 길이: 72.7 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 45 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Platinum |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-C 32 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 72,7 mm / 2.9" |
| L2 [mm] | 42.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G | M6 |
| 최소 토크 [Nm] | 45.0 |
| 중량 [kg] | 0.4 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
HSK-C(수동 버전)로도 사용 가능
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
수동 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공