TENDO P HSK-E 50 Ø12x85
Mandrino idraulico
ID 204473
TENDO P HSK-E 50 Ø12x85, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Platinum
- Attacco portautensile: HSK-E 50
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 85 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 90 Nm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Attacco portautensile | HSK-E 50 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공