TENDO Silver HSK-A 63 Ø12x85
유압 확장 툴홀더
ID 1360926
TENDO Silver HSK-A 63 Ø12x85, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Silver
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 12 mm
- 투영 길이: 85 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 90 Nm
기술 세부 정보
| Técnica | Portaherramientas hidráulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Silver |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 59.0 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta