TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90
유압 확장 툴홀더
ID 1417058
TENDO Silver JIS-BT 40 Ø16x90, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Silver
- 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
- 클램핑 지름: 16 mm
- 투영 길이: 90 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 185 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Silver |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 38.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 49.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.5 |
| L5 [mm] | 63.0 |
| G | M12x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 185.0 |
| 중량 [kg] | 1.4 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
수송 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 JF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능