arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Silver JIS-BT 50 Ø32x120 유사 그림

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø32x120

유압 확장 툴홀더

ID 1503299

TENDO Silver JIS-BT 50 Ø32x120, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Silver
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 50
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 650 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
技术 液压刀柄
系列 TENDO Silver
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 64.0
D3 [mm] 70.25
D6 [mm] 60.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 62.5
L5 [mm] 82.0
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 650.0
重量 [kg] 5.1
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计