arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120 유사 그림

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120

유압 확장 툴홀더

ID 1451152

TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø12x120, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Slim 4ax
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 90 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Technology Hydraulic expansion toolholder
Series TENDO Slim 4ax
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 47.7
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.05
G M10x1
Min. torque [Nm] 90.0
Weight [kg] 2.4
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
MQL suitable version

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
Version of TENDO Slim 4ax with Cool Flow available on request