arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64 유사 그림

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64

유압 확장 툴홀더

ID 216206

TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO Turn
  • 툴홀더 인터페이스: VDI
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 64 mm
  • 최소 토크: 330 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장 툴홀더
시리즈 TENDO Turn
툴홀더 인터페이스 VDI
툴홀더 표준 DIN ISO 10889-1
클램핑 지름 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 37.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 64 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
G M20x1.5
최소 토크 [Nm] 330.0
중량 [kg] 1.9
냉각수 방수
표준 길이

Tool shank quality
h6

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Cooling
For internal coolant supply

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Does not include an actuation key

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request