ROTA NCD 165-46 Z140-SV90°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 832210
이 제품은 레거시 제품입니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 관통 구멍: 46 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 12H7
- 죠당 스트로크: 3.7 mm
- 피스톤 스트로크: 17 mm
- 최대 클램핑 포스: 70 kN
- 최대 구동력: 35 kN
- 최대 회전 속도: 7000 1/min
- 중량: 12.7 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 5 (Z140) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 7000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 70.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 35.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 3.7 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 17.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.04 |
| 중량 [kg] | 12.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 130
- red
-
SWB-FR 161
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요