arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCD 500-165 A11-SV90°

ROTA NCD 500-165 A11-SV90°

관통 구멍 포함 3죠 파워 척

ID 832261

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 관통 구멍: 165 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 7.5 mm
  • 피스톤 스트로크: 33 mm
  • 최대 클램핑 포스: 240 kN
  • 최대 구동력: 120 kN
  • 최대 회전 속도: 2800 1/min
  • 중량: 232 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture 3/32" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 2800.0
Force de serrage max. [kN] 240.0
Force d'actionnement max. [kN] 120.0
Course/mors [mm] 7.5
Course du piston (H) [mm] 33.0
Moment d'inertie [kgm²] 8.24
Poids [kg] 232.0