ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 807220
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 52 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- 죠당 스트로크: 3.7 mm
- 피스톤 스트로크: 16 mm
- 최대 클램핑 포스: 84 kN
- 최대 구동력: 34 kN
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 중량: 20.5 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 84.0 |
| Max. actuating force [kN] | 34.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 3.7 |
| Piston stroke (H) [mm] | 16.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.13 |
| Weight [kg] | 20.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%