ROTA TB 400-140 Z310-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 818001
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
標準空気式旋盤用パワーチャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 140 mm
- スピンドル・ホルダー: Z310
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 7 mm
- 6 bar での最大把持力: 180 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 1700 1/min
- 重量: 155 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z310 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1700.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 180.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.0 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 18.4 |
| Moment of inertia [kgm²] | 4.6 |
| Weight [kg] | 155.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%