ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
공압 3죠 파워 척
ID 818250
표준 공압 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 로 교체되다: 0818350
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 275 mm
- 스핀들 홀더: Z450
- 척 사이드: 275 mm (10.83")
- 기계 측: 275 mm (10.83")
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 11.7 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 200 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 최대 회전 속도: 1300 1/min
- 중량: 370 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z450 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1300.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 200.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 11.7 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 43.8 |
| Moment of inertia [kgm²] | 20.4 |
| Weight [kg] | 370.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws