arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88 유사 그림

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88

CNC 단축 드릴 척

ID 204584

CNC SDC JIS-BT 40 Ø1-16x88, 툴홀더
  • CNC 단축 드릴 척
  • 시리즈: CNC 단축 드릴 척
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 투영 길이: 88 mm
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 18,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 6각 소켓 렌치 포함
Tecnologia Mandrini corti da trapano CNC
Serie Mandrini corti da trapano CNC
Attacco portautensile JIS-BT 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 88 mm / 3.5"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 88.0
L4 [mm] 61.0
Peso [kg] 1.62
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
Per il serraggio di utensili con gambi cilindrici

Grado di bilanciatura
G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adatto per utensili con adduzione interna del refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD

La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta