CNC SDC SK 40 Ø1-16x80
CNC short drill chucks
ID 204467
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80, Toolholders
- CNC short drill chucks
- Series: CNC short drill chucks
- Toolholder interface: SK 40
- Projecting length: 80 mm
- Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | CNC 단축 드릴 척 |
|---|---|
| 시리즈 | CNC 단축 드릴 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 80 mm / 3.1" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| 중량 [kg] | 1.46 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
원통형 생크가 포함된 클램핑 툴에 적합합니다
밸런싱 등급
G6.3 @ 18,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
내부 절삭유 공급이 있는 공구에 적합
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
제공 범위
6각 소켓 렌치 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능