arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R HSK-A 100 Ø32x100 유사 그림

SINO-R HSK-A 100 Ø32x100

Expansion toolholder

ID 209569

SINO-R HSK-A 100 Ø32x100, Toolholders
  • Expansion toolholder
  • Series: SINO-R
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
  • Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 800 Nm
Tecnologia Portautensile ad espansione
Serie SINO-R
Attacco portautensile HSK-A 100
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Coppia min. [Nm] 800.0
Peso [kg] 3.5
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
Ideale per lavorazioni di molatura pesanti

Concentricità
≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio

Grado di bilanciatura
G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta