arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R HSK-A 63 Ø25x85 유사 그림

SINO-R HSK-A 63 Ø25x85

확장 툴 홀더

ID 209538

SINO-R HSK-A 63 Ø25x85, 툴홀더
  • 확장 툴 홀더
  • 시리즈: SINO-R
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 25 mm
  • 투영 길이: 85 mm
  • 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 500 Nm
Técnica Portaherramientas expansible
Serie SINO-R
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 25 mm
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 42.8
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
Par de apriete mín. [Nm] 500.0
Peso [kg] 1.45
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Idóneo para el fresado de alta precisión y el fresado de roscas

Concentricidad
≤ 0,005 mm medido en el orificio de sujeción

Calidad de equilibrado
G6.3 a 15.000 rpm o Umáx < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta