arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26 유사 그림

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26

다각형 툴홀더

ID 1607416

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø1.5x26, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-EZ 15
  • 클램핑 지름: 1.5 mm
  • 투영 길이: 26 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: 회전 대칭 디자인
  • 최소 토크: 0.5 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 HSK-EZ 15
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 1.5 mm
D2 [mm] 6.65
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
최소 토크 [Nm] 0.5
중량 [kg] 0.012
표준 길이

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
회전 대칭 디자인

툴 섕크 품질
h6

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
냉각제 튜브 연결 나사산 미포함

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능