arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WEL S SK 40 Ø12x100 유사 그림

WEL S SK 40 Ø12x100

WELDON 엔드 밀 홀더

ID 23004020

WEL S SK 40 Ø12x100, 툴홀더
  • WELDON 엔드 밀 홀더
  • 시리즈: WELDON Slim
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름: 12 mm
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: WELDON 클램핑 나사 포함
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON Slim
Toolholder interface SK 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Clamping diameter D1 12 mm
D2 [mm] 29.0
D6 [mm] 17.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 45.5
L4 [mm] 80.9
G M10x1
G1 M6
Weight [kg] 1.155
Coolant-proof yes

Version
For clamping tools with cylindrical shanks as per DIN 1835B/6359HB and DIN 1835E/6359HE

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request