arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SMPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

SMPL 600x400x28 25x25 3x3 RI

매트릭스 플레이트

ID 1487757

표준 진공 클램핑 기술

제품 특징:
  • 매트릭스 플레이트
  • 마찰 아일랜드 포함
기술 데이터:
  • 치수: 600 x 400 x 28 mm
  • 그리드 간격: 25 x 25 mm
  • 슬롯 너비/슬롯 깊이: 3 x 3 mm
  • 진공 개구 숫자: 12
  • 중량: 16 kg
길이 [mm] 600.0
폭 [mm] 400.0
높이 [mm] 28.0
그리드 치수 25 x 25 mm
그리드 그루브 치수 3 x 3 mm
중량 [kg] 16.0

제공 범위
매트릭스 플레이트, 수동 슬라이드 밸브(2 m 연결 호스)를 포함한 진공 연결 세트, 압력 게이지 세트(2 m 연결 호스), 코킹 스트립(4 m), 공작물 정지 장치, 작동 설명서

클램핑 포스
클램핑력은 압력차 및 유효 면적에서 발생합니다.
F = Δp x A

마찰 아일랜드
Friction Island는 가공물에 자국을 남기지 않은 상태에서 최대 30%까지 전단력 흡수를 증가시킵니다.

컷아웃
흡입 컵 또는 FlexMat를 사용하여 공작물을 빠르고 쉽게 절단하는 것이 가능합니다.

다수 매트릭스 플레이트의 연결
필요한 클램핑 표면은 다수의 매트릭스 플레이트를 연결하여 필요에 따라 늘리는 것이 가능합니다. 속이 빈 나사(ID 1457307)를 사용하여 연결됩니다. 여기서 매트릭스 플레이트의 외부 치수는 그렇게 중요하지 않습니다.