설명
Výhody – Přínos pro Vás
- Funkce automatického vypnutí (spojená se strojem)
Chrání před kritickou úrovní vakua a před kritickou hladinou nádrže - Integrovaný manometr, vakuový spínač a výstražné zařízení
Vizuální a zvukové monitorování provozního vakua - Průhledové sklo s elektronickým plovákovým spínačem a výstražným zařízením
Vizuální a zvukové monitorování provozního vakua - Dodatečný digitální výstup upozorňuje na ztrátu provozního vakua nebo na kritickou úroveň hladiny během obrábění
Díky synchronizaci s řídícím systémem stroje se v případě ztráty upínací síly zastaví obrábění - Možné mobilní použití
Ergonomická manipulace - Zařízení pro úsporu energie v automatickém režimu (při 80% vakuu)
Ekonomický provoz
Možnosti a zvláštní informace
- Výkonné – Procesně spolehlivé – Snadná integrace
Tvorba vakua významně přispívá ke spolehlivému upínání obrobků maticovými deskami SCHUNK SMPL na CNC obráběcích strojích. Desky lze použít pro suché i mokré obrábění. - Pro generování vakua SCHUNK nabízí speciální vakuové jednotky, které zajišťují maximální flexibilitu a provozní spolehlivost. Různé komponenty pro monitorování systému a rozhraní pro integraci do řídícího systému stroje zajišťují maximální spolehlivost.