arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Modules used as workpiece interface

Modules used as workpiece interface

Clamping modules
Clamping modules or compensation modules used as an interface to the workpiece. The clamping modules can be actuated pneumatically or manually. The compensation modules serve to compensate for fine height differences.

优势 - 您将获益

  • 高度差补偿范围可达11 mm
    针对相应的夹持任务,实现自定义调节
  • 组件之间有不限范围的定心机构
    重复精度 < 0.005 mm
  • 叠加模块之间的智能夹持连接
    操作简便快捷
  • 高下拉力
    高达 15 kN,可实现高切削参数和更高的生产效率
  • 标配增压功能
    为最适度运用机器性能,拉入力增大至300%,因此极具经济性。
  • 适形、自锁锁定
    即使在压力下降情况下仍可保持下拉力不变
  • 防腐蚀不锈钢设计
    使用寿命长,高工艺可靠性

选件和特殊信息

  • WDP-5X-DSM 99-70
    气动型直接夹持模块具有极高的下拉力。工件通过弹簧弹力以自锁和形状配合的方式被夹持。
  • WDP-5X-DSM 99-70-M
    手动型直接夹持模块具有极高的下拉力。通过驱动螺钉的旋转动作实现工件的直接夹持,形状配合而且自锁。
  • WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
    气动型补偿模块具有极高的夹紧力。补偿模块可以自由补偿高度差,补偿范围可达11 mm。工件通过弹簧弹力以自锁和形状配合的方式被夹持。