VBB-5 1xIL-2x4P
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 420698
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2025-06-30
- 로 교체되다: 1601411
- 최대 2개의 마그네틱 척용 연결 박스 2 x 4 핀
- 컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이에 설치
- 최대 2개의 마그네틱 척 제어
- 뜨거운 칩으로부터의 보호를 위한 금속 및 플라스틱 외피 포함
- 케이블 길이: 5 m
- 중량: 7 kg