arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
사각 작동 렌치

사각 작동 렌치

액세서리 선반 척 표준형
SCHUNK ROTA-S plus 및 ROTA-G 수동 선반 척의 수동 작동을 위한 스패너 렌치.
8700129
12.0 
165.0 mm
8700087
14.0 
225.0 mm
8700130
16.0 
235.0 mm
8700131
19.0 
255.0 mm
8700132
24.0 
420.0 mm
88002867
12.0 
350.0 mm
88001684
14.0 
420.0 mm
88001937
16.0 
420.0 mm
8705475
19.0 
420.0 mm
88004486
24.0 
600.0 mm