arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF 유사 그림

AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF

Retention knob

ID 9938220

Retention knob AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UF
  • Retention knob without through-hole DIN ISO 7388-3 form UF
  • Diameter D1: 18.95 mm
  • Length L1: 44.5 mm
D1 [mm] 18.95
D2 [mm] 12.95
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 44.5
L2 [mm] 16.4
L3 [mm] 11.5
a [°] 45.0
G1 M16
Peso [kg] 0.067
Padrão anterior: ISO 7388-2 forma B

Versão
Pino de fixação sem orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma UF