arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OAS-V10-A 유사 그림

OAS-V10-A

옵션 거리 센서

ID 308867

평가 전자 장치 OAS, 크기: V10-A

  • 케이블 길이: 200 cm
  • 최대 전류: 180 mA
전압 유형 DC
최소 전압 [V] 15.0
최대 전압 [V] 30.0
정격 전류 [mA] 45.0
최대 전류 [mA] 180.0
최소 출력 접압 [V] 0.0
최대 출력 전압 [V] 10.0
최소 주위 온도 [°C] -10.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 65
케이블 길이 [cm] 200.0
중량 [g] 60.0
OAS 시스템 사용 시, 각 그리퍼마다 선택적인 아날로그 또는 디지털 출력과 함께 OAS 센서와 OAS 평가 유닛이 필요합니다. 적절한 센서는 해당 그리퍼 챕터에서 찾을 수 있습니다.