KRH3 200-Z
유압식 3-죠 클램핑 포스 블록
ID 1518390
유압 클램핑 포스 블록 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 3-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 표준 스트로크
- 지그 생성 포지셔닝 보어
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 200 x 200 x 95,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 60 kN
- 죠당 스트로크: 4 mm
- 최대 죠 높이: 100 mm
- 반복 정밀도: 0.02 mm
- 작동 압력: 10 - 60 bar
- 오일 소모/이중 스트로크: 150 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 1.3 s
- 중량: 24 kg
기술 세부 정보
| 单指行程 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 60.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 10.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 60.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.02 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 100.0 |
| 距离 H [mm] | 30.0 |
| 每双行程油耗 [cm³] | 150.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 1.3 |
| 重量 [kg] | 24.0 |
标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)