arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PFH 200 Ilustracja analogiczna

PFH 200

Chwytak długoskokowy

Identyfikator 302020

Chwytak długoskokowy PFH, Rozmiar: 200, pneumatyczna

  • Skok na szczękę: 200 mm
  • Siła zamykająca: 2120 N
  • Siła otwierająca: 2120 N
  • Maks. temperatura otoczenia: 90 °C
Skok na szczękę [mm] 200.0
Siła zamykająca [N] 2120.0
Siła otwierająca [N] 2120.0
Siła zamykania (długość palca 0 mm) [N] 2292.0
Siła otwierania (długość palca 0 mm) [N] 2292.0
Masa [kg] 23.5
Zalecana masa detalu [kg] 11.2
Objętość cylindra na podwójny skok [cm³] 1990.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
Czas zamykania [s] 0.9
Czas otwierania [s] 0.9
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 600.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 8.0
Stopień ochrony IP 30
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 90.0
Powtarzalność [mm] 0.02
Długość X [mm] 600.0
Szerokość Y [mm] 182.0
Wysokość Z [mm] 125.0
Moment Mx maks. [Nm] 350.0
Moment My maks. [Nm] 900.0
Moment Mz maks. [Nm] 700.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 4000.0
Aby uzyskać pełną siłę chwytania (określonej w tabeli z danymi technicznymi), potrzebne może być wykonanie około 100 cykli chwytania.

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi. Maksymalna dopuszczalna długość palca obowiązuje do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego. W przypadku wyższych wartości ciśnienia długość palca należy odpowiednio zredukować do momentu osiągnięcia znamionowego ciśnienia roboczego.

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych skokach.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Chwytak w zamówionej wersji, zestaw akcesoriów (tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania / szczegółowa zawartość – patrz instrukcja obsługi) oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Utrzymanie siły chwytania
możliwość stosowania z zaworem podtrzymywania ciśnienia SDV-P