arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EGI 040-EC Ilustracja analogiczna

EGI 040-EC

Chwytak uniwersalny

Identyfikator 1474383

Chwytak uniwersalny EGI, Rozmiar: 40, elektryczna, Interfejs komunikacyjny: EtherCAT

  • Skok na szczękę: 40 mm
  • Min. siła chwytania: 25 N
  • Maks. siła chwytania: 70 N
  • Zasilanie: 24 V
  • Maks. temperatura otoczenia: 55 °C
Skok na szczękę [mm] 40.0
Min. siła chwytania [N] 25.0
Maks. siła chwytania [N] 70.0
Utrzymanie siły chwytania niedostępne
Zalecana masa detalu [kg] 0.35
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 150.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.2
Powtarzalność (chwytu) [mm] 0.03
Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe) [mm] 0.06
Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe) [mm] 0.3
Czas zamykania [s] 1.0
Czas otwierania [s] 1.0
Typowy czas cyklu [s] 0.6
Maks. prędkość [mm/s] 100.0
Maks. przyspieszenie [mm/s²] 2000.0
Masa [kg] 1.02
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Stopień ochrony IP 20
Emisja hałasu [dB(A)] < 70
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Długość X [mm] 135.0
Szerokość Y [mm] 52.0
Wysokość Z [mm] 84.5
Elektroniczny układ sterownika zintegrowany
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Interfejs komunikacyjny EtherCAT
Maks. natężenie prądu [A] 0.7
Maks. prąd układu logicznego  [A] 0.25
Moment Mx maks. [Nm] 4.5
Moment My maks. [Nm] 4.5
Moment Mz maks. [Nm] 3.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 140.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Powtarzalność (chwytu)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń na sztywnym detalu lub przytwierdzonym detalu w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach otwierania i zamykania

Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w tym samym kierunku

Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w obu kierunkach

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
Minimalne czasy zamykania i otwierania stanowią zaledwie czasy ruchu szczęk podstawowych lub palców z maks. prędkością, maks. przyspieszeniem bez ograniczeń natężenia prądu (natężenie maksymalne) oraz przy przestrzeganiu maksymalnej dopuszczalnej masy na palec.

Typowy czas cyklu
jest to czas typowego cyklu chwytania z ustawionymi wstępnie palcami chwytaka 3 mm na krótko przed zetknięciem z detalem; obejmuje to odstępy czasowe na zamykanie i otwieranie chwytaka oraz na trzymanie detalu. Czasy przestoju i czasy na blokowanie i zwalnianie hamulca (tylko EGI 80) są również uwzględniane.

Uruchamianie
serwonapęd elektryczny, za pomocą bezszczotkowego serwomotoru prądu stałego

Gwarancja
24 miesiące

Zakres dostawy
Chwytak wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zestawem akcesoriów z tulejami centrującymi do montażu chwytaka i palców. Instrukcje i oprogramowanie dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals i schunk.com/downloads-software.