arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCS 260/6 A8-KV

ROTA NCS 260/6 A8-KV

Zasilany 6-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego

Identyfikator 865031

Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego

Informacje o wycofaniu:
  • Data zakończenia sprzedaży: 2023-12-31
Cechy produktu:
  • Sześcioszczękowe uchwyty dźwigniowe
  • Hermetyczne uszczelniony
  • Aktywny docisk szczęk bazowych
  • Mechanizm wahliwy: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 5.8 mm
  • Skok tłoka: 21 mm
  • Dociskanie szczęki: 0.3 mm
  • Mechanizm wahliwy: ± 2 mm
  • Maks. siła mocowania: 44 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 20 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 3800 1/min
  • Masa: 45 kg
Typ wrzeciona ISO 702-1
Wielkość wrzeciona Nr. 8
Zazębienie Wrąb krzyżowy
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 3800.0
Maks. siła mocowania [kN] 44.0
Maks. siła uruchamiająca [kN] 20.0
Skok/szczęka [mm] 5.8
Dociskanie szczęki [mm] 0.3
Długość dźwigni [mm] 46.5
Skok tłoka (H) [mm] 21.0
Mechanizm wahliwy [mm] ± 2
Masa [kg] 45.0