arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EGH

EGH

Chwytak uniwersalny
Elastyczny chwytak o długim, regulowanym skoku ułatwiający automatyzację z kobotami

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Długi i dowolnie programowalny skok
    zapewnia elastyczność przy przenoszeniu detali
  • Plug & Work
    do prostego i szybkiego rozpoczęcia produkcji
  • Wbudowany wskaźnik stanu
    Do wizualnego wskaźnika stanu zastosowania
  • Sterowanie poprzez IO-Link
    umożliwia wstępne ustawienie położenia palca chwytaka i ocenę stanu chwytaka
  • Ruch chwytający w układzie równoległym
    zapewniający stałą siłę mocowania w obrębie całego skoku.
  • Łatwo dostępny szybkorozłączny element montażowy
    szybkie i łatwe mocowanie chwytaka do robota
  • Opcjonalnie mocowane elastyczne palce
    zapewniające większą elastyczność i zwiększające zakres zastosowania chwytaka

Opcje i informacje specjalne

  • Zestaw startowy
    Opakowanie startowe zawiera wszystkie niezbędne elementy do zamontowania chwytaka w robocie i uruchomienia go. Oprócz chwytaka opakowanie zawiera niezbędne materiały mocujące, narzędzia, palce przyłączeniowe, złącze główne IO-Link i pamięć USB.
  • Palce przyłączeniowe
    Palce przyłączeniowe są dostarczone w wersji sztywnej i elastycznej. Ponadto dołączone są nakładki na palce o konstrukcji twardej i miękkiej oraz trzech odmiennych konturach. Oznacza to, że zestaw startowy umożliwia wykonanie szerokiej gamy zadań związanych z mocowaniem.
  • Złącze główne IO-Link
    Dołączone łącze główne we/wy ma stopień ochrony IP20. W zakres dostawy wchodzą kable połączeniowe do komunikacji z urządzeniem nadrzędnym i zasilania go oraz opcjonalne elementy montażowe.
  • Moduł oprogramowania
    W przypadku chwytaka uniwersalnego EGH, moduł oprogramowania dla robotów firmy Universal Robots lub Techman Robot jest dostarczany na dołączonym pendrive'ie. Informacje na temat kompatybilności ze sprzętem i oprogramowaniem robotów można znaleźć w odpowiedniej instrukcji oprogramowania.
  • Dokumentacja
    Zestaw startowy obejmuje instrukcje dotyczące montażu chwytaka. Dodatkowe informacje, w tym podręcznik obsługi oprogramowania modułów oprogramowania przeznaczonych do robotów Universal Robots lub Techman Robot, można znaleźć pod adresem www.schunk.com.