arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EGN

EGN

Chwytak uniwersalny
Dwupalcowy chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o wysokiej sile chwytania i dużym obciążeniom momentowym dzięki prowadnicy wielozębowej

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Konstrukcja napędu z serwomotorem
    zapewnia elastyczność stosowania
  • Z zewnętrznym układem elektronicznym
    umożliwia łatwą integrację z obecnymi schematami sterowania serwonapędem za pośrednictwem PROFINET
  • Możliwość wstępnego pozycjonowania
    w celu redukcji czasu cyklu dzięki krótszemu skokowi roboczemu
  • Wytrzymała prowadnica wielozębowa
    zapewniające precyzyjne chwytanie
  • Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
    odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
  • Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
    umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka

Opcje i informacje specjalne

  • Sterowanie za pomocą zewnętrznego sterownika ECM
    Elektryczne sterowanie chwytakiem odbywa się za pomocą dostępnego odrębnie sterownika ECM. Sterownik można włączyć do koncepcji sterowania wyższego poziomu poprzez PROFINET. Interfejsy komunikacyjne zapewniają prostą integrację z systemem sterowania wyższego poziomu i pozwalają projektować przemysłowe topologie magistralowe.
  • Wersja wtykowa EGN-S
    Oprócz wariantu standardowego z wbudowanym kablem przyłączeniowym o długości 5 m 1)dla sterownika ECM, dostępna jest wersja wtykowa EGN-S. W tej wersji chwytak ma kabel o długości 30 cm i stopniowe gniazdo typu Y. Kable zasilania lub kable czujników kompatybilne z prowadnicami kabli lub robotami należy zamawiać oddzielnie.
  • Wersja pyłoszczelna SD
    całkowita pyłoszczelność, zwiększony poziom ochrony przed przedostawaniem się materiałów.