arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PGN-plus-E

PGN-plus-E

Chwytak uniwersalny
Uniwersalny elektryczny dwupalcowy chwytak równoległy z układem smarowania permanentnego, o dużej sile chwytania i wysokim momencie maksymalnym dzięki zastosowaniu prowadnicy wielozębnej.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wytrzymała prowadnica wielozębowa
    zapewniające precyzyjne chwytanie
  • Dopuszczalne wysokie momenty maksymalne
    odpowiednie w przypadku stosowania długich palców chwytaka
  • Gniazda środka smarnego w prowadnicy wielozębowej
    Zapewnia niezawodność procesu oraz wydłużone przedziały czasowe między czynnościami konserwacyjnymi
  • Bezszczotkowy serwomotor prądu stałego
    w celu zapewnienia niemal całkowitej odporności na zużycie i długiego okresu użytkowania
  • Sterowanie za pomocą cyfrowych WE/WY
    w celu zapewnienia łatwości uruchamiania i szybkiej integracji z istniejącymi systemami
  • Czterostopniowa regulowana siła chwytania
    w celu ułatwienia dostosowania do wrażliwych elementów obrabianych
  • Mocowanie po obu stronach śrubami przykręcanymi w trzech kierunkach
    umożliwiające uniwersalny i elastyczny montaż chwytaka
  • Zintegrowany system czujnikowy oraz szeroka oferta akcesoriów do czujników
    zapewniający uniwersalne możliwości kontroli i monitorowanie skoku
  • Sterowanie poprzez IO-Link
    umożliwia wstępne ustawienie położenia palca chwytaka i ocenę stanu chwytaka

Opcje i informacje specjalne

  • Ręczna regulacja siły uchwytu
    Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi obrotowemu siłę chwytania można regulować w czterech stopniach: 100%, 75%, 50% i 25%.
  • Zintegrowany system czujników
    Za pomocą zintegrowanych indukcyjnych przełączników zbliżeniowych można monitorować dwie pozycje krańcowe.
  • Opcjonalne monitorowanie statusu za pomocą systemu czujników zewnętrznych
    Status chwytaka można ponadto monitorować za pomocą opcjonalnych czujników zewnętrznych.
  • Kabel łączący KA
    Istnieje możliwość zamówienia kabli połączeniowych o prostych lub kątowych końcówkach żeńskich, które pozwalają połączyć chwytak z zasilaczem i systemem sterującym wyższego poziomu.
  • IO-Link
    Wersja do ustawiania palców chwytaka oraz informacji zwrotnej ustawienia w całym skoku.
  • Cyfrowe we/wy
    Wersja do otwierania/zamykania chwytaka z zintegrowanymi przełącznikami zbliżeniowymi do wykrywania dwóch położeń.
  • Wersja pyłoszczelna SD
    całkowita pyłoszczelność, zwiększony poziom ochrony przed przedostawaniem się materiałów.