arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EZU 30-MB-N-B Ilustracja analogiczna

EZU 30-MB-N-B

Chwytaki centryczne

Identyfikator 1582001

Chwytaki centryczne EZU, Rozmiar: 30, elektryczna, Interfejs komunikacyjny: Modbus RTU

  • Skok na szczękę: 30 mm
  • Min. siła chwytania: 175 N
  • Maks. siła chwytania: 350 N
  • Zasilanie: 24 V
  • Maks. temperatura otoczenia: 55 °C
Skok na szczękę [mm] 30.0
Min. siła chwytania [N] 175.0
Maks. siła chwytania [N] 350.0
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 80.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.4
Powtarzalność (chwytu) [mm] 0.02
Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe) [mm] 0.05
Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe) [mm] 0.15
Czas zamykania [s] 0.6
Czas otwierania [s] 0.6
Maks. prędkość (pozycjonowanie) [mm/s] 40.0
Maks. przyspieszenie [mm/s²] 150.0
Masa [kg] 2.25
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Stopień ochrony IP, elektronika 67
Klasa ochrony IP, prowadnica/szczęka bazowa 40
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 5
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Interfejs komunikacyjny Modbus RTU
Znamionowy pobór prądu BasicGrip [A] 0.14
Maks. pobór prądu BasicGrip [A] 0.67
Znamionowy pobór prądu układu logicznego [A] 0.16
Maks. pobór prądu układu logicznego [A] 0.2
Moment Mx maks. [Nm] 32.0
Moment My maks. [Nm] 35.0
Moment Mz maks. [Nm] 32.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 800.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Powtarzalność (chwytu)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń na sztywnym detalu lub przytwierdzonym detalu w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach otwierania i zamykania

Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w tym samym kierunku

Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe)
rozumiana jako rozkład rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w obu kierunkach.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Czasy zamykania i otwierania (pozycjonowanie)
Czasy zamykania i otwierania stanowią jedynie czasy ruchu palców z maks. prędkością, maks. przyspieszeniem oraz przy przestrzeganiu maksymalnej dopuszczalnej masy na palec; ponadto odnoszą się do 50% dostępnego skoku na szczękę w wersji podstawowej.

Maks. prędkość (pozycjonowanie) i maks. przyśpieszenie
to prędkość i przyspieszenie działające na każdą szczękę.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal, zabezpieczona przed korozją

Gwarancja
24 miesiące lub 5 milionów cykli BasicGrip / 3 miliony cykli StrongGrip (jeden cykl składa się z pełnego procesu chwytania: „Otwórz chwytak” i „Zamknij chwytak”)

Zakres dostawy
Chwytak wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zestawem akcesoriów z tulejami centrującymi do montażu chwytaka i palców. Instrukcje i oprogramowanie dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals i schunk.com/downloads-software.