arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KRP3 200-Z-AS

KRP3 200-Z-AS

Pneumatyczne trójszczękowe bloki zaciskowe

Identyfikator 1499490

Pneumatyczny blok zaciskowy w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • Trójszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Wzmocnienie siły zacisku / zabezpieczenie zewnętrzne
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 55 kN
  • Dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego: 6.5 - 12 kN
  • Skok na szczękę: 4 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 100 mm
  • Powtarzalność: 0.02 mm
  • Ciśnienie robocze: 3 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 5100 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1 s
  • Masa: 19 kg
Skok na szczękę [mm] 4.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 55.0
Min. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 6.5
Maks. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 12.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 9.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.02
Maks. wysokość szczęki [mm] 100.0
Odległość H [mm] 30.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 5100.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.0
Masa [kg] 19.0

Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku, zaślepki, śruby montażowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)