arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3 250-Z-PM-BWA

KSP3 250-Z-PM-BWA

Pneumatyczne bloki zaciskowe z systemem szybkiej wymiany szczęk

Identyfikator 1479283

Pneumatyczny blok zaciskowy w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • Dwuszczękowy blok zaciskowy
  • Mocowanie centryczne
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Szybka wymiana szczęk
Dane techniczne:
  • Wymiary: 250 x 250 x 131 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 55 kN
  • Skok na szczękę: 5 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 52 mm
  • Powtarzalność: 0.02 mm
  • Ciśnienie robocze: 2 - 6 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 9100 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 1.6 s
  • Masa: 34.5 kg
Skok na szczękę [mm] 5.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 55.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 6.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.02
Maks. wysokość szczęki [mm] 52.0
Odległość H [mm] 22.5
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 9100.0
czas zamykania/otwierania [s] 1.6
Masa [kg] 34.5

Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące, zatyczki, śruby przyłączeniowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)