arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSX 125-L

KSX 125-L

5축 클램핑 바이스

ID 432271

Standard power-reinforced single-acting vise

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • 클램핑 포스 지속 조절
  • VERO-S를 위해 준비됨
  • 하부 디자인
  • 외부 6각 연결을 통한 작동
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 300 x 125 mm
  • 클램핑 포스: 5 - 40 kN
  • 중량: 22.6 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Bauhöhe [mm] 125.0
Min. Spannkraft [kN] 5.0
Max. Spannkraft [kN] 40.0
Gewicht [kg] 22.6

Lieferumfang
Spanner inklusive Spannpratzen, Handkurbel, Spannhebel, Betriebsanleitung; ohne Trägerbacken