arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Poszczególne moduły NSE3 mini 90-25

Poszczególne moduły NSE3 mini 90-25

Moduły mocujące
Miniaturowe moduły mocujące o znacznie większej sile dociągającej do lekkiej obróbki frezarskiej. Moduły z funkcją szybkiej wymiany palet z napędem za pomocą tłoków osiowych i dwoma okrągłymi suwakami mocującymi z opatentowaną koncepcją napędu.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • System modułowy SCHUNK
    Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących, pasujących do różnych typów obrabiarek
  • Opcjonalne uszczelnienie stożkowe
    Dla ochrony sprzęgu przed przedostaniem się chłodziwa, pyłu i wiórów
  • Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
    Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm
  • Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
    Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji
  • Wbudowane turbo w standardzie
    Wzrost siły docisku nawet o 400% w celu optymalnego wykorzystania możliwości maszyny, co przekłada się na wysoką wydajność
  • Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
    Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia
  • Jeden stały rozmiar kołka mocującego dla wszystkich modułów NSE mini
    Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania
  • Wbudowane monitorowanie położenia „otwartego” i „zamkniętego” suwaka
    Nadaje się do zautomatyzowanych zastosowań
  • Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
    Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia
  • Moduły są odporne na korozję oraz całkowicie szczelne
    Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu

Opcje i informacje specjalne

  • Połączenie siły i kompaktowych wymiarów – uszczelnione miniaturowe moduły mocowania o znacznie zwiększonej sile docisku przy małych podziałkach
    Dzięki VERO-S NSE3 mini 90-25 firma SCHUNK zniwelowała lukę między modelami NSE mini 90 i wydajnym NSE3. Dzięki układowi kinematycznemu napędu za pomocą tłoka, moduł osiąga znacznie większe siły docisku przy zachowaniu takiego samego małego skoku wynoszącego zaledwie 100 mm. Dwa okrągłe suwaki mocujące gwarantują hermetyczne uszczelnienie i niezawodnie chronią wnętrze przed brudem i chłodziwem. Nowa generacja modułów robi również wrażenie zoptymalizowaną stabilnością wymiarową korpusu modułu, co oznacza, że mogą one pochłaniać znacznie większe momenty przechylające i siły ścinające. Niezależnie od tego, czy chodzi o lekkie operacje frezowania, czy o zautomatyzowany załadunek maszyny – NSE3 mini 90-25 to idealne rozwiązanie do wymagających zastosowań na ograniczonej przestrzeni.