Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym (-Z)
Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym (-Z)
W celu bardzo dokładnego wzajemnego pozycjonowania kilku bloków mocujących, wersja Z została wyposażona w wykonane szablonowo otwory pozycjonujące. Wykonane szablonowo otwory pozycjonujące zapewniają dokładność pozycjonowania względem środka mocowania na poziomie ±0,01 mm podczas wymiany bloku mocującego.
Imadła SCHUNK KONTEC KSC-F doskonale nadają się do wyposażenia systemów paletyzacji. Dzięki modułowemu systemowi, interfejsowi VERO-S oraz szybkiemu mocowaniu 160° można je w jednej chwili dostosować do nowych zastosowań w zakresie mocowań.
Elektromechaniczne 2-szczękowe bloki mocujące ze zintegrowaną elektroniką i interfejsem IO-Link. Bloki mocujące oferują zintegrowane monitorowanie położenia szczęk i mogą pracować całkowicie bez hydrauliki czy pneumatyki.
Pneumatycznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji o kompaktowej konstrukcji, wysokich siłach mocowania i z nowymi udoskonaleniami technicznymi. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem, długim skokiem lub ze szczęką stałą.
Hydraulicznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji o kompaktowej konstrukcji, wysokich siłach mocowania i z nowymi udoskonaleniami technicznymi. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem, długim skokiem lub ze szczęką stałą.
Uruchamiany sprężynowo 2-szczękowy blok mocujący trzeciej generacji o kompaktowej konstrukcji, wysokiej sile mocowania i z nowymi udoskonaleniami technicznymi. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem szczęk, długim skokiem lub ze szczęką stałą.
Centryczne imadło zaciskowe SCHUNK KSC3 jest bardzo wszechstronne dzięki kompaktowej konstrukcji i wyjątkowo dużej sile mocowania. Wszechstronność tę dodatkowo zwiększają nowe rozwiązania techniczne.
Kompaktowe, uruchamiane hydraulicznie imadło o powiększonym skoku ze zintegrowaną funkcją pomiaru ścieżki, doskonale nadające się do elastycznego załadunku bezpośredniego.
Pneumatycznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk dla zwiększonego bezpieczeństwa i zastosowań zautomatyzowanych.
Hydraulicznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk dla zwiększonego bezpieczeństwa i zastosowań zautomatyzowanych.
Uruchamiane sprężynowo 3-szczękowe bloki mocujące o kompaktowej konstrukcji i wysokich siłach mocowania. Dostępne są w wersji ze standardowym skokiem szczęk i długim skokiem.
Elektromechaniczne 3-szczękowe bloki mocujące ze zintegrowaną elektroniką i interfejsem IO-Link. Bloki mocujące oferują zintegrowane monitorowanie położenia szczęk i mogą pracować całkowicie bez hydrauliki czy pneumatyki.
Pneumatycznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji o kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do wyjątkowo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocowania. Bloki mocujące są obecnie dostępne w wersji ze standardowym skokiem lub długim skokiem.
5-osiowe imadło z regulowanym środkiem mocowania, największym podstawowym skokiem mocowania i aktywną funkcją dociągania szczęki do pełnej i precyzyjnej obróbki szóstej strony.
Hydraulicznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące 3.generacji o kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do wyjątkowo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocowania. Bloki mocujące są obecnie dostępne w wersji ze standardowym skokiem lub długim skokiem.
Pneumatycznie uruchamiany 2-szczękowy blok mocujący z interfejsem VERO-S do zautomatyzowanej obróbki skrawaniem małych komponentów. Bloki mocujące dostępne są ze skokiem standardowym i skokiem długim szczęk.
Hydraulicznie uruchamiane 3-szczękowe bloki mocujące o kompaktowej konstrukcji i wysokich siłach mocowania. Dostępne są w wersji ze standardowym skokiem szczęk i długim skokiem.
Pneumatycznie uruchamiane 3-szczękowe bloki mocujące o kompaktowej konstrukcji i wysokich siłach mocowania. Dostępne są w wersji ze standardowym skokiem szczęk i długim skokiem.
Hydraulicznie uruchamiane 3-szczękowe bloki mocujące o kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do wyjątkowo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocowania. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem lub długim skokiem.
Pneumatycznie uruchamiane 3-szczękowe bloki mocujące o kompaktowej konstrukcji z systemem szybkiej wymiany szczęk do wyjątkowo szybkiego dostosowywania do nowych zadań mocowania. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem lub długim skokiem.