arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NC 630-180 Z520-SV90°

ROTA NC 630-180 Z520-SV90°

Silová sklíčidla s průchozím otvorem

ID 852060

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Průchozí otvor: 180 mm
  • Držák vřetene: Z520
  • Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 11.2 mm
  • Zdvih pístu: 42 mm
  • Max. upínací síla: 300 kN
  • Max. aktivační síla: 122 kN
  • Max. rychlost otáčení: 1800 1/min
  • Vlastní hmotnost: 365 kg
Spiltype -
Spilformaat Z520
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1800.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 122.0
Slag/klauw [mm] 11.2
Zuigerslag (H) [mm] 42.0
Traagheidskoppel [kgm²] 19.8
Gewicht [kg] 365.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding