PPU-E 30-H270-V100-03-D12
- 수평 스트로크[Y축]: 270 mm
- 수직 스트로크[Z축]: 100 mm
- 최대 탑재량: 3 kg
기술 세부 정보
| 드라이브 컨셉 | 리니어 다이렉트 드라이브 |
|---|---|
| 수평 스트로크[Y축] [mm] | 270.0 |
| 수직 스트로크[Z축] [mm] | 100.0 |
| 최대 추진력 [Y축] [N] | 400.0 |
| 정격 힘[Y축] [N] | 150.0 |
| 최대 추진력 [Z축] [N] | 550.0 |
| 정격 힘[Z축] [N] | 195.0 |
| 최대 탑재량 [kg] | 3.0 |
| 반복 정밀도[Y축] [mm] | 0.01 |
| 반복 정밀도[Z축] [mm] | 0.01 |
| 최대 전류 [Y축] [A] | 8.0 |
| 정지 시 전류[Y축] [A] | 1.8 |
| 최대 전류 [Z축] [A] | 12.0 |
| 정지 시 전류[Z축] [A] | 3.2 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 40.0 |
| 스트로크 측정 시스템 인터페이스 | Sin/Cos 1Vss |
| C축에 준비됨 | MRD-S 12 |
| 유체 피드 스루 수 | 2.0 |
| 출력 엔드의 E피팅 수 | 1.0 |
| 간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 73.0 |
| 길이 X [mm] | 113.0 |
| 너비 Y [mm] | 335.0 |
| 높이 Z [mm] | 745.2 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 24.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 6.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 50.0 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 50.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 400.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 550.0 |
| C축 버전 | 예 |
Dimensões e cargas máximas
Tempo de ciclo
Dimensões e cargas máximas
Os momentos e forças indicados são valores estáticos e podem aparecer simultaneamente.
Tempo de ciclo
- X축:
- Dimensões de montagem
- Y축:
- Tempo de ciclo
Notas gerais sobre a série
Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.
Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere que a vida útil diminuirá se a capacidade de carga máxima for excedida. A SCHUNK não pode assumir qualquer garantia por isso.