arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO ES SK 40 Ø20x24.6 유사 그림

TENDO ES SK 40 Ø20x24.6

유압 확장 툴홀더

Identyfikator 204216

TENDO ES SK 40 Ø20x24.6, 툴홀더
  • 유압 확장 툴홀더
  • 시리즈: TENDO ES
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름: 20 mm
  • 투영 길이: 24.6 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 330 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO ES
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 49.5
D6 [mm] 34.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 24,6 mm / 1.0"
L2 [mm] 52.5
L4 [mm] 5.5
Min. draaimoment [Nm] 330.0
Gewicht [kg] 0.7
Koelvloeistofbestendig ja

Variant
Extra kort ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar