arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FDB-150 유사 그림

FDB-150

디버링 스핀들

ID 322200

디버링 스핀들 FDB, 크기: 150, 공압

  • 보정 XY: 5.1 mm
  • 최대 보정 X: ± 6.4 mm
  • 최대 보정 Y: ± 6.4 mm
전원 [W] 150.0
최대 보정 X [mm] ± 6.4
최대 보정 Y [mm] ± 6.4
권장 보정 경로 [mm] ± 3.2
최소 보정력 [N] 0.9
최대 보정력 [N] 5.8
최소 보정 압력 [bar] 1.0
최대 보정 압력 [bar] 4.1
공회전 속도 [1/min] 65000.0
작동 압력 [bar] 6.2
소음 방출 [dB(A)] 78
공회전 시 공기 소모량 [l/s] 1.4
정지 시 공기 소모량 [l/s] 3.8
콜릿 직경 [mm] 3.0
중량 [kg] 1.11
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 35.0
직경 D [mm] 82.6
높이 Z [mm] 193.7
포스 Fx 최대 [N] 6.7
포스 Fy 최대 [N] 6.7

시리즈에 관한 일반 참고 사항

주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로

작동
공압식, 여과된 압축 공기(10미크론) 사용: 건조 및 비윤활

보증
24개월