arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCA 200-52 A5-SV90°

ROTA NCA 200-52 A5-SV90°

Utěsněné tříčelisťové silové soustružnické sklíčidlo

ID 1307920

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Utěsněná konstrukce
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 72 kN
  • Max. aktivační síla: 32 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 18.7 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 5
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 5000
Max. upínací síla [kN] 72
Max. aktivační síla [kN] 32
Zdvih/čelist [mm] 5.3
Zdvih pístu (H) [mm] 20
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.1
Vlastní hmotnost [kg] 18.7