arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX

ROTA NCX 260-81 Z220-SFGX

Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec s krátkým zdvihem.

ID 800820

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2023-06-30
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 81 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5 mm
  • Rozteč zubů: 3.4 mm
  • Zdvih pístu: 21 mm
  • Max. upínací síla: 128 kN
  • Max. aktivační síla: 68 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 38 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 4500.0
Max. Spannkraft [kN] 128.0
Max. Betätigungskraft [kN] 68.0
Hub/Backe [mm] 5.0
Zahnteilung [mm] 3.4
Kolbenhub (H) [mm] 21.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.33
Eigenmasse [kg] 38.0