PNS-M 315-21-2
振り子ジョーアセンブリ
ID 160224
PNS-M 315-21-2, 振り子ジョーアセンブリ
- セレーション: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 21 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 納品内容: PT 21-3, ID-Nr. 160004PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
技術的詳細
製品グループ | 振り子ジョーアセンブリ |
---|---|
セレーション | 1.5 mm x 60° |
スロット幅 N [mm] | 21 |
幅 B [mm] | 130 |
幅 B1 [mm] | 50 |
高さ H [mm] | 68 |
長さ L [mm] | 97 |
クランプ深さ T [mm] | 35 |
スレッドワークストップ G | M6 |
ネジ | M16 |
m/個 [kg] | 2.45 |
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。