PNS-Z 200-3
振り子ジョーアセンブリ
ID 190140
PNS-Z 200-3, 振り子ジョーアセンブリ
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 17 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 納品内容: PT 17-4, ID-Nr. 191109SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128
技術的詳細
製品グループ | 振り子ジョーアセンブリ |
---|---|
セレーション | 1/16" x 90° |
スロット幅 N [mm] | 17 |
幅 B [mm] | 102 |
幅 B1 [mm] | 40 |
高さ H [mm] | 56 |
長さ L [mm] | 69.5 |
クランプ深さ T [mm] | 30 |
スレッドワークストップ G | M6 |
ネジ | M12 |
m/個 [kg] | 1.4 |
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。