PNS-Z 400-4
振り子ジョーアセンブリ
ID 190118
PNS-Z 400-4, 振り子ジョーアセンブリ
- セレーション: 3/32" x 90°
- 溝幅: 25.5 mm
- デリバリーユニット: 1 点
- 納品内容: PB 400-4, ID-Nr. 192113SP 400-4, ID-Nr. 194111PT 25-3, ID-Nr. 191106
技術的詳細
製品グループ | 振り子ジョーアセンブリ |
---|---|
セレーション | 3/32" x 90° |
スロット幅 N [mm] | 25.5 |
幅 B [mm] | 250 |
幅 B1 [mm] | 70 |
高さ H [mm] | 90 |
長さ L [mm] | 150 |
クランプ深さ T [mm] | 45 |
スレッドワークストップ G | M8 |
ネジ | M20 |
m/個 [kg] | 7.8 |
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。